Ihre Auswahl ergab 32 Treffer
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Federkraft1) F1: ~ 5 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Rostfreier Stahl 1.4305
Raststift
Knopf
- Thermoplast PA 6, schwarz, matt
- Thermoplast PA 6, rot, matt
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Montage
Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.
Datenblatt EH 22110. Rastbolzen Miniraster
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.