22110.2024 - Rastbolzen Miniraster

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.

Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Dieser Artikel 22110.2024 - Rastbolzen Miniraster / ohne Arretierung, Knopf rot (d1 0 -0,06: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen Mi­ni­ras­ter (EH 22110.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2024
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
Rastbolzen Miniraster

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
  • Thermoplast PA 6, rot, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.2024
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.