Ku­gel­ver­bin­der selbstsichernd, mit Befestigungsringen

EH 22340.

Mit dem Kugelverbinder können schnell und einfach Teile und Werkzeuge gesichert bzw. verbunden werden.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

d1 -0,03 -0,06 [mm]
Be­last­bar­keit max. [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,03 -0,06 [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit max. [N]:
30 N
Artikel-Nr.:
22340.0905
CAD
Dokumente
Kugelverbinder
  • d1 -0,03 -0,06: 6 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 6,2 mm
  • d4: 13 mm
  • d5: ~ 20 mm
  • l1 +0,6: 3,2 mm
  • l2 ±1: 4,8 mm
  • l3: 8,8 mm
  • l4: ~ 25,2 mm
  • l5: 2,4 mm
  • l6: 14,5 mm
  • l7: ~ 31,5 mm
  • l8: ~ 26,2 mm
  • Belastbarkeit max.: 30 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Kugelverbinder

Werkstoff

Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Buchse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Ringe

  • Rostfreier Stahl

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Bolzenteil und Aufnahmebuchse separat auf Anfrage.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22340. Kugelverbinder – selbstsichernd, mit Befestigungsringen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.