Mit dem Kugelverbinder können schnell und einfach Teile und Werkzeuge gesichert bzw. verbunden werden.
Dieser Artikel 22340.0905 - Kugelverbinder selbstsichernd, mit Befestigungsringen / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelverbinder selbstsichernd, mit Befestigungsringen (EH 22340.)
Bolzen
Buchse
Ringe
Feder
Bolzenteil und Aufnahmebuchse separat auf Anfrage.
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.