Aufnahme­buchsen für Kugeltragbolzen

EH 22350.

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.

Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Ihre Auswahl ergab 17 Treffer

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
für Nenn­län­ge [mm]
für Ku­gel­t­rag­bol­zen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
10 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0601 / .0701
Artikel-Nr.:
22350.0900
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0601 / .0701
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0602 / .0702
Artikel-Nr.:
22350.0902
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0602 / .0702
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0604 / .0704
Artikel-Nr.:
22350.0904
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0604 / .0704
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
für Nenn­län­ge [mm]:
35 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0606 / .0706
Artikel-Nr.:
22350.0906
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • für Nennlänge: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0606 / .0706
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0621 / .0721
Artikel-Nr.:
22350.0910
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Anzugsmoment max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0621 / .0721
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0623 / .0723
Artikel-Nr.:
22350.0912
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 24 mm
  • Anzugsmoment max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0623 / .0723
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
für Nenn­län­ge [mm]:
35 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0625 / .0725
Artikel-Nr.:
22350.0914
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • für Nennlänge: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Anzugsmoment max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0625 / .0725
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0627 / .0727
Artikel-Nr.:
22350.0916
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • SW: 24 mm
  • Anzugsmoment max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0627 / .0727
  • Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0631 / .0731
Artikel-Nr.:
22350.0920
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Anzugsmoment max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0631 / .0731
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0633 / .0733
Artikel-Nr.:
22350.0922
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • SW: 27 mm
  • Anzugsmoment max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0633 / .0733
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
für Nenn­län­ge [mm]:
35 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0635 / .0735
Artikel-Nr.:
22350.0924
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • für Nennlänge: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 27 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0635 / .0735
  • Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0637 / .0737
Artikel-Nr.:
22350.0926
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • SW: 27 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0637 / .0737
  • Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0641 / .0741
Artikel-Nr.:
22350.0930
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 4,8 kN
  • Tragkraft F2: 4,5 kN
  • Tragkraft F3: 4,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0641 / .0741
  • Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0643 / .0743
Artikel-Nr.:
22350.0934
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 4,8 kN
  • Tragkraft F2: 4,5 kN
  • Tragkraft F3: 4,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0643 / .0743
  • Gewicht: 238 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
für Nenn­län­ge [mm]:
75 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0645 / .0745
Artikel-Nr.:
22350.0936
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • für Nennlänge: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 4,8 kN
  • Tragkraft F2: 4,5 kN
  • Tragkraft F3: 4,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0645 / .0745
  • Gewicht: 325 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0673 / .0773
Artikel-Nr.:
22350.0954
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 10 kN
  • Tragkraft F2: 8,5 kN
  • Tragkraft F3: 6,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0673 / .0773
  • Gewicht: 353 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
75 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0675 / .0775
Artikel-Nr.:
22350.0956
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • für Nennlänge: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 10 kN
  • Tragkraft F2: 8,5 kN
  • Tragkraft F3: 6,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0675 / .0775
  • Gewicht: 470 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.

Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.

In Sacklöcher einbaubar.

Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22350. Aufnahme­buchsen – für Kugeltragbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugeltragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.