22350.0954 - Aufnahmebuchse
für Kugeltragbolzen

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.

Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Dieser Artikel 22350.0954 - Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen / (d1 H11: 20 mm, d2: M36 x 2 mm, für Nennlänge: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahme­buchsen für Kugeltragbolzen (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
für Nenn­län­ge [mm]
für Ku­gel­t­rag­bol­zen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0673 / .0773
Artikel-Nr.:
22350.0954
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 10 kN
  • Tragkraft F2: 8,5 kN
  • Tragkraft F3: 6,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0673 / .0773
  • Gewicht: 353 g
Aufnahmebuchse

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.

Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.

In Sacklöcher einbaubar.

Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22350.0954
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugeltragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.