22720.0660 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, kurze Ausführung

Kugeldruckschrauben in kurzer Ausführung, sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung mit beispielsweise Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Dieser Artikel 22720.0660 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, kurze Ausführung / abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E (d1: M16, l2: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, kurze Ausführung (EH 22720.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0660
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 15 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.0660
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.