Kugeldruckschrauben in kurzer Ausführung, sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung mit beispielsweise Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.
Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.
Dieser Artikel 22720.0682 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, kurze Ausführung / abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E (d1: M18 x 2 mm, l2: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugeldruckschrauben ohne Kopf, kurze Ausführung (EH 22720.)
Kugel
Schraube
Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
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
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben