Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, abgeflachte Kugel

EH 22720.

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Ihre Auswahl ergab 159 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0829
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0830
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0832
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0833
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0834
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0835
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0836
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0837
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0838
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0840
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0842
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0844
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0845
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0846
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0850
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0852
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0853
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0854
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0855
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0856
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0860
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0862
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,9 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0863
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0864
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, rot

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, abgeflachte Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.