Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.
Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.
Dieser Artikel 22720.0837 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel / Auflagefläche plan (d1: M5, l2: 19,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel (EH 22720.)
Kugel
Schraube
Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.