Druck­stü­cke DIN 6311 und niedrige Ausführung

EH 22560.

Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen EH 22540.

Ihre Auswahl ergab 18 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
Bild
d1 [mm]
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
1
d1 [mm]:
12 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22560.0012
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Stahl
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Gewicht: 4,3 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22560.0016
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Stahl
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 9,4 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22560.0020
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22560.0025
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22560.0032
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22560.0040
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
1
d1 [mm]:
12 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22560.0112
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Gewicht: 4,3 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22560.0116
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 9,4 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22560.0120
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22560.0125
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22560.0132
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22560.0140
CAD
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22560.0425
CAD
Dokumente
Druckstück
  • niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring – Bild 2, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Artikel-Nr.:
22560.0432
CAD
Dokumente
Druckstück
  • niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring – Bild 2, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22560.0440
CAD
Dokumente
Druckstück
  • niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring – Bild 2, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22560.1425
CAD
Dokumente
Druckstück
  • niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Artikel-Nr.:
22560.1432
CAD
Dokumente
Druckstück
  • niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Druckstück
Aus­füh­rung:
niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22560.1440
CAD
Dokumente
Druckstück
  • niedrige Ausführung, mit größerer Druckfläche und Sprengring – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Druckstück

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
  • Rostfreier Stahl

Montage

Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22560. Druckstücke – DIN 6311 und niedrige Ausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.