22560.0012 - Druckstück
DIN 6311 und niedrige Ausführung

Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen EH 22540.

Dieser Artikel 22560.0012 - Druckstück DIN 6311 und niedrige Ausführung / DIN 6311, mit Sprengring, Form S (d1: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druck­stü­cke DIN 6311 und niedrige Ausführung (EH 22560.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
Bild
d1 [mm]
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
DIN 6311, mit Sprengring, Form S
Werk­stoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt
Bild:
1
d1 [mm]:
12 mm
für Ge­win­de­stif­te mit Druck­zap­fen DIN 6332 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22560.0012
Dokumente
Druckstück
  • DIN 6311, mit Sprengring, Form S – Bild 1, Stahl
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Gewicht: 4,3 g
Druckstück

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt

Montage

Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22560.0012
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.