22170.1605 - Federndes Andrückelement
mit Anschraubflansch, horizontal

Die federnden Andrückelemente dienen zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten.

Das federnde Andrückelement ist mit einem Druckstück ausgebildet, welches je nach Anwendungsfall im Raster 4x 90° gedreht werden kann.

Unterhalb von h2 entsteht bei entsprechender Einbaulage des Druckstücks ein Niederzugeffekt.

Dieser Artikel 22170.1605 - Federndes Andrückelement mit Anschraubflansch, horizontal / Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft (b1: 22 mm, d1: 3,3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Fe­dern­de An­d­rü­ck­el­e­men­te mit Anschraubflansch, horizontal (EH 22170.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
d1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 [N]
Fe­der­kraft1) - F2 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
11 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
20 N
Artikel-Nr.:
22170.1605
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft – Bild 2, Thermoplast
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 11 N
  • Federkraft1) F2: 20 N
  • Gewicht: 14 g
Federndes Andrückelement

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Druckstück

  • Thermoplast POM, schwarz

Schraube

  • Stahl, galvanisch Zink-Nickel beschichtet

Feder

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22170.1605
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.