Exzenter für Seitendruckstücke, glatt

EH 22150.

Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 22150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H8 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
l [mm]:
9,9 mm
x [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22150.0806
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 6 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • l: 9,9 mm
  • x: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Exzenter
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 h9 [mm]:
16 mm
l [mm]:
11,9 mm
x [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22150.0810
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 h9: 16 mm
  • l: 11,9 mm
  • x: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • Gewicht: 9,5 g
zur Artikelansicht
Exzenter
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
l [mm]:
13,9 mm
x [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22150.0812
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • l: 13,9 mm
  • x: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 18 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Exzenter
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 h9 [mm]:
25 mm
l [mm]:
17,9 mm
x [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0816
CAD
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 h9: 25 mm
  • l: 17,9 mm
  • x: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 25 mm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Exzenter

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Montage

Montage und Lagebestimmung durch Klemmen mit Gewindestift.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22150. Exzenter – für Seitendruckstücke, glatt
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.