22150.0816 - Exzenter
für Seitendruckstücke, glatt

Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 22150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet.

Dieser Artikel 22150.0816 - Exzenter für Seitendruckstücke, glatt / (d1 H8: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Exzenter für Seitendruckstücke, glatt (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 h9 [mm]:
25 mm
l [mm]:
17,9 mm
x [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0816
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 h9: 25 mm
  • l: 17,9 mm
  • x: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 25 mm
  • Gewicht: 35 g
Exzenter

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Montage

Montage und Lagebestimmung durch Klemmen mit Gewindestift.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22150.0816
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.