22020.0020 - Raststück
glatt, für federnde Druckstücke

Raststücke können als Gegenstück für alle federnde Druckstücke mit Kugel eingesetzt werden. Sie ermöglichen die Arretierung, Rastung und Positionierung des jeweiligen Bauteils.

Diese glatten Raststücke haben eine 90° Senkung. Durch den gehärteten Werkstoff sind die Raststücke verschleißarm und eigenen sich insbesondere bei Anwendungen mit vielen Wiederholzyklen.

Dieser Artikel 22020.0020 - Raststück glatt, für federnde Druckstücke / (d1 p6: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­stü­cke glatt, für federnde Druckstücke (EH 22020)

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 p6 [mm]:
6 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
2,5 mm
d4 [mm]:
3,0 mm 3,5 mm
Artikel-Nr.:
22020.0020
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 6 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 6 mm
  • d3: 2,5 mm
  • d4: 3,0 mm 3,5 mm
  • a: 0,7 mm
  • l1 ±0,05: 8 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Gewicht: 2 g
Raststück

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22020.0020
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.