Raststücke können als Gegenstück für alle federnde Druckstücke mit Kugel eingesetzt werden. Sie ermöglichen die Arretierung, Rastung und Positionierung des jeweiligen Bauteils.
Diese glatten Raststücke haben eine 90° Senkung. Durch den gehärteten Werkstoff sind die Raststücke verschleißarm und eigenen sich insbesondere bei Anwendungen mit vielen Wiederholzyklen.
Dieser Artikel 22020.0060 - Raststück glatt, für federnde Druckstücke / (d1 p6: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Raststücke glatt, für federnde Druckstücke (EH 22020)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.