Halter für federnde Druckstücke

EH 22082.

Halter werden eingesetzt um Federnde Druckstücke, glatt, mit Bund (EH 22080.) seitlich zu montieren.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
links
Bild:
1
d1 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22082.0006
CAD
Dokumente
Halter
  • links – Bild 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • passende Schraube: M3
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Halter
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
links
Bild:
1
d1 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22082.0008
CAD
Dokumente
Halter
  • links – Bild 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • passende Schraube: M4
  • Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Halter
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22082.0106
CAD
Dokumente
Halter
  • beidseitig – Bild 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • passende Schraube: M3
  • Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Halter
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22082.0108
CAD
Dokumente
Halter
  • beidseitig – Bild 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • passende Schraube: M4
  • Gewicht: 6,5 g
zur Artikelansicht
Halter
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
rechts
Bild:
3
d1 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22082.0206
CAD
Dokumente
Halter
  • rechts – Bild 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • passende Schraube: M3
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Halter
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
rechts
Bild:
3
d1 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22082.0208
CAD
Dokumente
Halter
  • rechts – Bild 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • passende Schraube: M4
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Halter

Werkstoff

  • Zink-Druckguss, vernickelt

Verweise

Passend für Federnde Druckstücke, glatt, mit Bund und Kugel (EH 22080.)

Montage

Die Links- bzw. Rechtsausführungen (Bild 1 / Bild 3) werden nur mit einer Schraube befestigt und sind zusätzlich mit einer Verdrehsicherung versehen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22082. Halter – für federnde Druckstücke
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.