22082.0108 - Halter
für federnde Druckstücke

Halter werden eingesetzt um Federnde Druckstücke, glatt, mit Bund (EH 22080.) seitlich zu montieren.

Dieser Artikel 22082.0108 - Halter für federnde Druckstücke / beidseitig (d1: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Halter für federnde Druckstücke (EH 22082.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22082.0108
Dokumente
Halter
  • beidseitig – Bild 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • passende Schraube: M4
  • Gewicht: 6,5 g
Halter

Werkstoff

  • Zink-Druckguss, vernickelt

Verweise

Passend für Federnde Druckstücke, glatt, mit Bund und Kugel (EH 22080.)

Montage

Die Links- bzw. Rechtsausführungen (Bild 1 / Bild 3) werden nur mit einer Schraube befestigt und sind zusätzlich mit einer Verdrehsicherung versehen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22082.0108
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.