Halter werden eingesetzt um Federnde Druckstücke, glatt, mit Bund (EH 22080.) seitlich zu montieren.
Dieser Artikel 22082.0206 - Halter für federnde Druckstücke / rechts (d1: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Halter für federnde Druckstücke (EH 22082.)
Passend für Federnde Druckstücke, glatt, mit Bund und Kugel (EH 22080.)
Die Links- bzw. Rechtsausführungen (Bild 1 / Bild 3) werden nur mit einer Schraube befestigt und sind zusätzlich mit einer Verdrehsicherung versehen.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.