Hart­me­tal­lein­sät­ze

EH 22620.

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Zur verschleißarmen Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22620.0608
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 7,7 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22620.0611
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22620.0613
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22620.0615
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22620.0617
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Artikel-Nr.:
22620.0628
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 6,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Artikel-Nr.:
22620.0631
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Artikel-Nr.:
22620.0633
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Gewicht: 8,2 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, geriffelt
  • Hartmetall, mit Spitze

Montage

Der Einbau kann z.B. durch Löten, Kleben und Einpressen erfolgen. Durch die drei Wölbungen ist eine exakte Zentrierung und beim Verkleben bzw. Einpressen eine Verdrehsicherung gegeben. Hierbei ist je nach Bauteil der Einbaudurchmesser zwischen d1 und d2 zu wählen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22620. Hartmetalleinsätze
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.