22620.0631 - Hartmetalleinsätze

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Zur verschleißarmen Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen.

Dieser Artikel 22620.0631 - Hartmetalleinsätze / mit Spitze (d1 ±0,1: 11,3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hart­me­tal­lein­sät­ze (EH 22620.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Artikel-Nr.:
22620.0631
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Gewicht: 6,7 g
Hartmetalleinsätze

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, mit Spitze

Montage

Der Einbau kann z.B. durch Löten, Kleben und Einpressen erfolgen. Durch die drei Wölbungen ist eine exakte Zentrierung und beim Verkleben bzw. Einpressen eine Verdrehsicherung gegeben. Hierbei ist je nach Bauteil der Einbaudurchmesser zwischen d1 und d2 zu wählen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22620.0631
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.