Füße DIN 6320 mit Gewindezapfen

EH 22640.

Füße nach DIN 6320 können im Vorrichtungsbau sowohl als Fuß, wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden.

Die Auflagefläche hat kein Zentrum.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

h [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22640.0061
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Füße
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22640.0062
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Füße
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22640.0081
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Füße
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22640.0082
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Füße
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22640.0101
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Füße
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22640.0102
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Füße
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22640.0121
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Füße
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22640.0122
CAD
Dokumente
Füße
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 129 g
zur Artikelansicht
Füße

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22640. Füße – DIN 6320 mit Gewindezapfen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.