Füße nach DIN 6320 können im Vorrichtungsbau sowohl als Fuß, wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden.
Die Auflagefläche hat kein Zentrum.
Dieser Artikel 22640.0121 - Füße DIN 6320 mit Gewindezapfen / (h: 25 mm, d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Füße DIN 6320 mit Gewindezapfen (EH 22640.)
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.