22640.0122 - Füße
DIN 6320 mit Gewindezapfen

Füße nach DIN 6320 können im Vorrichtungsbau sowohl als Fuß, wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden.

Die Auflagefläche hat kein Zentrum.

Dieser Artikel 22640.0122 - Füße DIN 6320 mit Gewindezapfen / (h: 50 mm, d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Füße DIN 6320 mit Gewindezapfen (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22640.0122
Dokumente
Füße
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 129 g
Füße

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22640.0122
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.