22691.0222 - Bolzen
mit Kunststoff-Auflagefläche

Bolzen mit Auflagefläche aus Kunststoff sind als schonende Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar. Hochwertige Oberflächen werden dadurch vor Beschädigungen geschützt.

Dieser Artikel 22691.0222 - Bolzen mit Kunststoff-Auflagefläche / mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan (h ±0,1: 15 mm, d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Bolzen mit Kunststoff-Auflagefläche (EH 22691.)

Aus­füh­rung
Bild
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Bild:
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22691.0222
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • SW1: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8,5 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,4 g
Bolzen

Werkstoff

Einsatz

  • Kunststoff (PEEK), blau

Grundkörper

  • Kunststoff (PEEK), blau
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22691.0222
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.