22690.0606 - Auflagebolzen
verstellbar

Die höhenverstellbaren Auflagebolzen mit induktivgehärteter Auflagefläche sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.

Dieser Artikel 22690.0606 - Auflagebolzen verstellbar / Auflagefläche ballig (d: M6, l1 ±1,5: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen verstellbar (EH 22690.)

Aus­füh­rung
Bild
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22690.0606
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Gewicht: 6,7 g
Auflagebolzen

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22690.0606
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.