22690.0632 - Auflagebolzen
verstellbar

Die höhenverstellbaren Auflagebolzen mit induktivgehärteter Auflagefläche sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.

Dieser Artikel 22690.0632 - Auflagebolzen verstellbar / Auflagefläche geriffelt (d: M12, l1 ±1,5: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen verstellbar (EH 22690.)

Aus­füh­rung
Bild
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
22690.0632
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 49 g
Auflagebolzen

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22690.0632
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.