Auflagebolzen nach DIN 6321 (Form A) können als Auflage für Werkstücke aber beispielsweise auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.
Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum.
Dieser Artikel 22630.0012 - Auflagebolzen DIN 6321 / Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9 (d1 g6: 10 mm, l1 h9: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auflagebolzen DIN 6321 (EH 22630.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
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
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben