Auf­la­ge­bol­zen DIN 6321

EH 22630.

Auflagebolzen nach DIN 6321 (Form A) können als Auflage für Werkstücke aber beispielsweise auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.

Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Aus­füh­rung
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0011
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0012
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0013
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0014
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22630. Auflagebolzen – DIN 6321
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.