Positionier­sensoren pendelnd, pneumatisch

EH 22800.

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für unbearbeitete Werkstücke (Ausführung abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt) oder vorbearbeitete Werkstücke (abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan).

Die Ansprechgenauigkeit liegt bei der Ausführung abgeflachte Kugel mit planer Auflagefläche im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche bzw. bei der Ausführung abgeflachte Kugel mit geriffelter Auflagefläche konstant bei 0,005 mm (bei einem Betriebsdruck von 2,5 bar).

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit (Art.-Nr. 22800.0701) angezeigt.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22800.0220
CAD
Dokumente
Positioniersensoren
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Positioniersensoren
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22800.0320
CAD
Dokumente
Positioniersensoren
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Positioniersensoren

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22800. Positionier­sensoren – pendelnd, pneumatisch
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.