22800.0220 - Positionier­sensoren
pendelnd, pneumatisch

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für unbearbeitete Werkstücke (Ausführung abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt) oder vorbearbeitete Werkstücke (abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan).

Die Ansprechgenauigkeit liegt bei der Ausführung abgeflachte Kugel mit planer Auflagefläche im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche bzw. bei der Ausführung abgeflachte Kugel mit geriffelter Auflagefläche konstant bei 0,005 mm (bei einem Betriebsdruck von 2,5 bar).

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit (Art.-Nr. 22800.0701) angezeigt.

Dieser Artikel 22800.0220 - Positionier­sensoren pendelnd, pneumatisch / abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt () ist eine Variante der Artikelgruppe Positionier­sensoren pendelnd, pneumatisch (EH 22800.)

Aus­füh­rung
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22800.0220
Dokumente
Positioniersensoren
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Gewicht: 49 g
Positioniersensoren

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22800.0220
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.