Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 38 Treffer
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Gewicht: 190 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Gewicht: 230 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Gewicht: 290 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 360 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 390 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 420 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 500 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Gewicht: 300 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Gewicht: 374 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Gewicht: 405 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Gewicht: 418 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
Weitere Details
silber ähnlich RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Gewicht: 450 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Gewicht: 190 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Gewicht: 208 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
Weitere Details
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Gewicht: 250 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Aluminium, eloxiert
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt
Griffschenkel
Zink-Druckguss
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Deckel
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Datenblatt EH 24321. Rohrgriffe – gerade
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.