24321.0210 - Rohrgriffe
gerade

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Dieser Artikel 24321.0210 - Rohrgriffe gerade / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 200 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohr­grif­fe gerade (EH 24321.)

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0210
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Gewicht: 200 g
Rohrgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, eloxiert

Griffschenkel

  • Zink-Druckguss
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24321.0210
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.