Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.
Dieser Artikel 24321.0405 - Rohrgriffe gerade / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 180 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohrgriffe gerade (EH 24321.)
Griff
Griffschenkel
Deckel
Sonderausführung auf Anfrage.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.