Rohr­grif­fe gerade

EH 24321.

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Ihre Auswahl ergab 38 Treffer

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0205
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • Gewicht: 190 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0210
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0215
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0220
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Gewicht: 230 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0225
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0230
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Gewicht: 290 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0235
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0240
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Gewicht: 360 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0245
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Gewicht: 390 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0250
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Gewicht: 420 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0255
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0260
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0265
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Gewicht: 500 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0270
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Gewicht: 300 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0275
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Gewicht: 374 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0280
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Gewicht: 405 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0285
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Gewicht: 418 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0290
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
silber ähnlich RAL 9006
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0295
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber ähnlich RAL 9006
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Gewicht: 450 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0405
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz ähnlich RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • Gewicht: 190 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0410
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz ähnlich RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Gewicht: 200 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0415
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz ähnlich RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • Gewicht: 208 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0420
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz ähnlich RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz ähnlich RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0425
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz ähnlich RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Gewicht: 250 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, eloxiert
  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Griffschenkel

  • Zink-Druckguss
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24321. Rohrgriffe – gerade
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.