24780.0260 - Hohe Rändelmuttern
DIN 466

Rändelmuttern sind vielseitig einsetzbar. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen drei Werkstoffausführungen

  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • rostfreier Stahl

zur Verfügung.

Rändelmuttern lassen sich einfach mit der Hand festziehen und lösen. Durch die geriffelte Außenfläche der Mutter wird ein Abrutschen beim Anziehen / Lösen mit den Fingern verhindert.

Die Rändelmuttern, hohe Form sind nicht DIN 466 gefertigt.

Dieser Artikel 24780.0260 - Hohe Rändelmuttern DIN 466 / (d1: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Hohe Rän­del­mut­tern DIN 466 (EH 24780.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24780.0260
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 23 g
Hohe Rändelmuttern

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24780.0260
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.