Kreuz­grif­fe mit Axiallager

EH 24700.

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l +2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24700.0040
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24700.0050
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24700.0063
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24700.0080
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
24700.0042
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 15 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24700.0044
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24700.0053
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 20 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24700.0056
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24700.0066
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24700.0068
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 40 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24700.0083
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 259 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24700.0087
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 50 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 273 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA

Innenteil

  • Stahl, nitriert, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 8.8
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24700. Kreuzgriffe – mit Axiallager
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.