Die Vorteile des Axiallagers:
Dieser Artikel 24700.0044 - Kreuzgriffe mit Axiallager / mit Schraube (d1: 40 mm, d2: M6, l +2: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuzgriffe mit Axiallager (EH 24700.)
Griff
Innenteil
Schraube
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.