24700.0056 - Kreuzgriffe
mit Axiallager

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Dieser Artikel 24700.0056 - Kreuzgriffe mit Axiallager / mit Schraube (d1: 50 mm, d2: M8, l +2: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe mit Axiallager (EH 24700.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24700.0056
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 86 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA

Innenteil

  • Stahl, nitriert, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 8.8
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24700.0056
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.