24631.0032 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Dieser Artikel 24631.0032 - Kreuzgriffe DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss / Rohteil, Form A (d1: 32 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss (EH 24631.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24631.0032
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Gewicht: 41 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24631.0032
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.