Kreuz­grif­fe DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss

EH 24631.

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24631.0032
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24631.0040
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24631.0050
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24631.0063
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 227 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24631.0332
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 36 g
  • t2: 10 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24631.0340
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 60 g
  • t2: 13 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24631.0350
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 100 g
  • t2: 16 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24631.0363
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 186 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24631.0432
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24631.0440
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24631.0450
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 114 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24631.0463
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 205 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24631. Kreuzgriffe – DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.