Kreuz­grif­fe DIN 6335 Kunststoff

EH 24640.

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

Aus­füh­rung
Buch­se
d1 [mm]
d5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Messing
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24640.0220
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Messing
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24640.0225
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24640.0232
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: ~ 14 mm
  • h3: ~ 10 mm
  • h4: ~ 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24640.0240
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: ~ 18 mm
  • h3: ~ 13 mm
  • h4: ~ 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24640.0250
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24640.0263
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24640.0280
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24640.1225
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24640.1232
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: ~ 14 mm
  • h3: ~ 10 mm
  • h4: ~ 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24640.1240
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: ~ 18 mm
  • h3: ~ 13 mm
  • h4: ~ 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24640.1250
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24640.1263
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24640.1280
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe

Werkstoff

Buchse

  • Messing
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl A2

Griff

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24640. Kreuzgriffe – DIN 6335 Kunststoff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.