24640.1280 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Kunststoff

Aus­füh­rung
Buch­se
d1 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24640.1280
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 137 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Buchse

  • Rostfreier Stahl A2

Griff

  • DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24640.1280
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.