24640.0220 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Kunststoff

Aus­füh­rung
Buch­se
d1 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Messing
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24640.0220
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Messing
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,3 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Buchse

  • Messing

Griff

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24640.0220
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.