24620.0541 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Grauguss, kunststoffbeschichtet

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Dieser Artikel 24620.0541 - Kreuzgriffe DIN 6335 Grauguss, kunststoffbeschichtet / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Grauguss, kunststoffbeschichtet (EH 24620.)

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24620.0541
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, orange
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 56 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 2004 orange
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24620.0541
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.