Kreuz­grif­fe DIN 6335 Grauguss, kunststoffbeschichtet

EH 24620.

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0540
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, orange
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0640
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0550
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, orange
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0650
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
orange
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0563
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, orange
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 201 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0663
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, schwarz
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 201 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
orange
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0580
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, orange
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 353 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0680
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, schwarz
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 353 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24620.0541
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, orange
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24620.0641
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24620.0551
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, orange
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24620.0651
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
orange
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24620.0564
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, orange
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 198 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24620.0664
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, schwarz
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 198 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
orange
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24620.0581
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, orange
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 369 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24620.0681
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, schwarz
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 369 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 2004 orange
  • Grauguss GG 20, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24620. Kreuzgriffe – DIN 6335 Grauguss, kunststoffbeschichtet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.