Kreuz­grif­fe DIN 6335 Grauguss

EH 24620.

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Sandgestrahlt oder gerommelt.

Ihre Auswahl ergab 30 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0032
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0040
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0050
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 115 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0063
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 224 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0080
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Gewicht: 415 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0090
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Gewicht: 855 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0132
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0140
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0150
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0163
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0180
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 338 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B
Bild:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0190
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Gewicht: 709 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0232
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0240
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0250
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0263
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0280
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 380 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0290
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Gewicht: 648 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24620.0332
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 34 g
  • t2: 10 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24620.0340
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 188 g
  • t2: 13 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24620.0350
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 97 g
  • t2: 16 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24620.0363
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 186 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24620.0380
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 339 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24620.0390
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Gewicht: 673 g
  • t2: 25 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, blank

Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24620. Kreuzgriffe – DIN 6335 Grauguss
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.