24620.0340 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Grauguss

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Sandgestrahlt oder gerommelt.

Dieser Artikel 24620.0340 - Kreuzgriffe DIN 6335 Grauguss / mit Gewinde, aufgebohrt, Form D (d1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Grauguss (EH 24620.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24620.0340
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 188 g
  • t2: 13 mm
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, blank

Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24620.0340
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.