Kne­bel­schrau­ben DIN 6306 mit losem Knebel

EH 24500.

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0008
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0009
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0010
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0011
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0012
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0013
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Gewicht: 162 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0016
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Gewicht: 298 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0017
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 319 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0018
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 344 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0020
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Gewicht: 520 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0021
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 550 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24500.0022
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form D – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Gewicht: 593 g
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
Artikel-Nr.:
24500.0108
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Gewicht: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α min.: 3°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
Artikel-Nr.:
24500.0109
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Gewicht: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 3°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
Artikel-Nr.:
24500.0110
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Gewicht: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α min.: 3°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
Artikel-Nr.:
24500.0111
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α min.: 3°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
Artikel-Nr.:
24500.0112
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α min.: 3°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
Artikel-Nr.:
24500.0113
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Gewicht: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α min.: 3°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
Artikel-Nr.:
24500.0116
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Gewicht: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α min.: 5°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
Artikel-Nr.:
24500.0117
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α min.: 5°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
Artikel-Nr.:
24500.0118
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • Gewicht: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
Artikel-Nr.:
24500.0120
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Gewicht: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α min.: 4°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
Artikel-Nr.:
24500.0121
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α min.: 4°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben
Aus­füh­rung:
mit Druckstück, Form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
Artikel-Nr.:
24500.0122
CAD
Dokumente
Knebelschrauben
  • mit Druckstück, Form E – Bild 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Gewicht: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α min.: 4°
zur Artikelansicht
Knebelschrauben

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24500. Knebelschrauben – DIN 6306 mit losem Knebel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.